Descripción del artículo/Imágenes del producto

Discos para pies articulados, forma D
  • Discos para pies articulados, forma D
DescripciónMaterial:Discos de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable 1.4305.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión:Discos de fundición inyectada de cinc con recubrimiento de polvo negro.
Discos de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación de pedido:

Si la base de pie articulado y el husillo roscado o la cabeza esférica se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo o de la cabeza esférica añadiendo la palabra "montado".
(p. ej. 27801-10301 y 27810-060151 montados.)

Indicación:Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica. La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie articulado. Husillos roscados adecuados, ver 27810. Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27801_D Discos para pies articulados, forma D 179 kB

Planos

Discos para pies articulados, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
Material
del cuerpo de base
ADCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27801-40801DCinc558030  13,85 €
27801-41001DCinc7410035  18,66 €
27801-41201DCinc9412035  20,24 €
27801-40802DAcero inoxidable558035  31,20 €
27801-41002DAcero inoxidable7410040  47,06 €
27801-41202DAcero inoxidable9412040  59,85 €