Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Discos con brazo para pies articuladosde fundición inyectada de cinc
  • Discos con brazo para pies articuladosde fundición inyectada de cinc
DescripciónMaterial:Discos de fundición inyectada de cinc.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión:Discos con recubrimiento de polvo negro.Indicación de pedido:

Si la base de pie articulado y el husillo roscado o la cabeza esférica se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo o de la cabeza esférica añadiendo la palabra "montado".
(p. ej. 27802-30801 y 27810-060151 montados.)

Indicación:Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica. La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie articulado. Husillos roscados adecuados, ver 27810. Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.Indicación sobre el dibujo:

Planos (vista completa)

Discos con brazo para pies articuladosde fundición inyectada de cinc

Discos con brazo para pies articulados de fundición inyectada de cinc, forma C

Más información

Planos

Discos con brazo para pies articulados de fundición inyectada de cinc, forma C

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27802-30801C30  11,59 €

Discos con brazo para pies articulados de fundición inyectada de cinc, forma D

Más información

Planos

Discos con brazo para pies articulados de fundición inyectada de cinc, forma D

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27802-40801D30  13,74 €