Descripción del artículo/Imágenes del producto

Discos para pies articulados con amortiguador de vibraciones
  • Discos para pies articulados con amortiguador de vibraciones
DescripciónMaterial:Discos de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable 1.4305.
Placa aislante de elastómero PUR (Sylomer V12).
Versión:Discos de fundición inyectada de cinc con recubrimiento de polvo negro. Discos de acero inoxidable con acabado natural. Placa aislante gris, pegada, antideslizante. Rango de uso de -30 °C a +70 °C.Indicación de pedido:

Si la base de pie articulado y el husillo roscado o la cabeza esférica se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo o de la cabeza esférica añadiendo la palabra "montado".
(p. ej. 27804-20601 y 27810-060151 montados.)

Indicación:

La capacidad de carga indicada en la tabla es una recomendación de la carga estática permanente máxima a la que se debe someter el elemento de absorción.
Esta carga estática corresponde a una presión superficial de 0,4 N/mm², con la que el material alcanza sus propiedades de absorción óptimas. Para ello se tiene en cuenta que, en caso de solicitación dinámica, se produce una carga adicional hasta una presión de 0,6 N/mm².
La placa aislante absorbe vibraciones e impide la caída del pie articulado.

Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo roscado o cabeza esférica.
Husillos roscados adecuados, ver 27810.
Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.

Indicación sobre el dibujo:
1) Placa aislante

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
DD1H
(bajo presión
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
Capacidad de carga
(bajo presión 0,4 N/mm²)
N
CADAccesoriosPrecioPedir
27804-20401Cinc4030,57 / 5,9 / 4,862  9,40 €
27804-20501Cinc5040,57 / 5,9 / 4,8212  11,43 €
27804-20601Cinc60507 / 5,9 / 4,8433  13,03 €
27804-20801Cinc80687 / 5,9 / 4,8614  17,23 €
27804-20402Acero inoxidable4030,57 / 5,8 / 4,9212  17,50 €
27804-20502Acero inoxidable5040,57 / 5,8 / 4,9435  22,99 €
27804-20602Acero inoxidable60507 / 5,8 / 4,9705  29,26 €
27804-20802Acero inoxidable80687 / 5,8 / 4,91372  46,29 €