|
|
27810Husillos roscados para pies articulados de acero o acero... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero cromado en azul. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los pies articulados están formados por un husillo roscado y un disco. Cada husillo roscado se puede combinar con cualquier disco. La altura total del pie articulado se calcula a partir de la longitud del husillo roscado + altura del hexágono + 22,5 mm. (Altura total del pie articulado = L + L1 + 22,5 mm).
Según la versión, los husillos roscados pueden estar equipados con una garganta hasta el núcleo delante del hexágono. Accesorios:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia acero | Referencia acero inoxidable | D1 | L | L1 | SW | Capacidad de carga máx. kN | Filtro |
---|
27810-060151 | 27810-060152 | M6 | 15 | 7,5 | 14 | 2 | | 27810-060301 | 27810-060302 | M6 | 30 | 7,5 | 14 | 2 | | 27810-080401 | 27810-080402 | M8 | 40 | 7,5 | 14 | 3,5 | | 27810-080801 | 27810-080802 | M8 | 80 | 7,5 | 14 | 3,5 | | 27810-100451 | 27810-100452 | M10 | 45 | 7,5 | 14 | 4,7 | | 27810-100701 | 27810-100702 | M10 | 70 | 7,5 | 14 | 4,7 | | 27810-100901 | 27810-100902 | M10 | 90 | 7,5 | 14 | 4,7 | | 27810-101251 | 27810-101252 | M10 | 125 | 7,5 | 14 | 4,7 | | 27810-101501 | 27810-101502 | M10 | 150 | 7,5 | 14 | 4,7 | | 27810-120451 | 27810-120452 | M12 | 45 | 7,5 | 14 | 7,7 | | 27810-120661 | 27810-120662 | M12 | 66 | 7,5 | 14 | 7,7 | | 27810-121001 | 27810-121002 | M12 | 100 | 7,5 | 14 | 7,7 | | 27810-121251 | 27810-121252 | M12 | 125 | 7,5 | 14 | 7,7 | | 27810-121501 | 27810-121502 | M12 | 150 | 7,5 | 14 | 7,7 | | 27810-140661 | 27810-140662 | M14 | 66 | 7,5 | 14 | 11,1 | | 27810-141001 | 27810-141002 | M14 | 100 | 7,5 | 14 | 11,1 | | 27810-141251 | 27810-141252 | M14 | 125 | 7,5 | 14 | 11,1 | | 27810-141501 | 27810-141502 | M14 | 150 | 7,5 | 14 | 11,1 | | 27810-160661 | 27810-160662 | M16 | 66 | 7,5 | 17 | 14,5 | | 27810-161001 | 27810-161002 | M16 | 100 | 7,5 | 17 | 14,5 | | 27810-161251 | 27810-161252 | M16 | 125 | 7,5 | 17 | 14,5 | | 27810-161501 | 27810-161502 | M16 | 150 | 7,5 | 17 | 14,5 | | 27810-162001 | 27810-162002 | M16 | 200 | 7,5 | 17 | 14,5 | | 27810-200851 | 27810-200852 | M20 | 85 | 10,5 | 22 | 24,3 | | 27810-201001 | 27810-201002 | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 24,3 | | 27810-201251 | 27810-201252 | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 24,3 | | 27810-201501 | 27810-201502 | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 24,3 | | 27810-202001 | 27810-202002 | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 24,3 | | 27810-240851 | 27810-240852 | M24 | 85 | 10,5 | 24 | 36,1 | | 27810-241001 | 27810-241002 | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 36,1 | | 27810-241251 | 27810-241252 | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 36,1 | | 27810-241501 | 27810-241502 | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 36,1 | | 27810-242001 | 27810-242002 | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 36,1 | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|