|
|
27811Cabezas esféricas con rosca interior |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4301.Versión:Acero cromado en azul. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Para la fijación directa de pies articulados con tornillos estándar.
Los pies articulados están formados por una cabeza esférica y un disco. Cada cabeza esférica se puede combinar con cualquier disco. La altura total del pie articulado se calcula a partir de la altura del hexágono + 22,5 mm (altura total del pie articulado = L1 + 22,5 mm).Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: