Descripción del artículo/Imágenes del producto

Discos para pies regulables de plástico, forma B
  • Discos para pies regulables de plástico, forma B
DescripciónMaterial:Discos de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión:Negro.Indicación de pedido:Si la base del pie regulable y el husillo roscado se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo añadiendo la palabra "montado".
(p. ej. 27815-1060 y 27828-120661 montados.)
Indicación:Los pies regulables están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie regulable.
Husillos roscados adecuados, ver 27828.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27815_B Discos para pies regulables de plástico, forma B 321 kB

Planos

Discos para pies regulables de plástico, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27815-2060B6012  3,09 €
27815-2080B8012  3,93 €
27815-2100B10012  7,85 €