Descripción del artículo/Imágenes del producto

Discos para pies regulables de plástico, versión pesada, forma C
  • Discos para pies regulables de plástico, versión pesada, forma C
DescripciónMaterial:Discos de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.Versión:Negro.Indicación de pedido:

Si la base del pie regulable y el husillo roscado se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo añadiendo la palabra "montado".
(p. ej., 27816-31251 y 27828-120661 montados.)

Indicación:Los pies regulables están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
Husillos roscados adecuados, ver 27828.

Planos

Discos para pies regulables de plástico, versión pesada, forma C

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma
constructiva
DAHCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27816-31251C125964418  10,72 €
27816-31751C1751354525  21,98 €