norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Discos de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable 1.4305.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión:Discos de fundición inyectada de cinc con recubrimiento de polvo negro. Discos de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los pies regulables están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie regulable.
Husillos roscados adecuados, ver 27828.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A sin perforaciones atornilladas sin placa antideslizante
Forma B sin perforaciones atornilladas con placa antideslizante
Forma C con perforaciones atornilladas (abiertas) sin placa antideslizante
Forma D con perforaciones atornilladas (abiertas) con placa antideslizante

1) a partir de discos Ø 80
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27817 Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable 174 kB
 Estructura modular de un pie regulable 583 kB

Planos (vista completa)

Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable

Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma A

Más información

Planos

Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
DHCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
27817-10401Acinc401820  6.36 €
27817-10451Acinc451825  7.06 €
27817-10501Acinc501825  7.41 €
27817-10601Acinc601835  10.75 €
27817-10801Acinc801835  12.77 €
27817-11001Acinc1001835  16.48 €
27817-11201Acinc1201835  21.42 €
27817-10602Aacero inoxidable601845  23.85 €
27817-10802Aacero inoxidable801845  33.24 €
27817-11002Aacero inoxidable1001845  51.03 €

Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma B

Más información

Planos

Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
DHCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
27817-20601Bcinc602035  11.72 €
27817-20801Bcinc802035  14.32 €
27817-21001Bcinc1002035  20.09 €
27817-21201Bcinc1202035  24.93 €
27817-20602Bacero inoxidable602045  24.84 €
27817-20802Bacero inoxidable802045  34.72 €
27817-21002Bacero inoxidable1002045  54.15 €

Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma C

Más información

Planos

Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
D

AHCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
27817-30801Ccinc80551835  16.17 €
27817-31001Ccinc100741835  19.80 €
27817-30802Cacero inoxidable80551845  36.55 €
27817-31002Cacero inoxidable100741845  54.49 €

Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma D

Más información

Planos

Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
D

AHCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
27817-40801Dcinc80552035  17.77 €
27817-41001Dcinc100742035  22.84 €
27817-40802Dacero inoxidable80552045  38.19 €
27817-41002Dacero inoxidable100742045  57.58 €