Descripción del artículo/Imágenes del producto

Discos para pies regulables, forma C
  • Discos para pies regulables, forma C
DescripciónMaterial:Discos de fundición inyectada de cinc o de acero inoxidable 1.4305.Versión:Discos de fundición inyectada de cinc con recubrimiento de polvo negro. Discos de acero inoxidable con acabado natural.Indicación de pedido:Si la base del pie regulable y el husillo roscado se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo añadiendo la palabra "montado".
(p. ej. 27817-10601 y 27828-120661 montados.)
Indicación:Los pies regulables están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
Husillos roscados adecuados, ver 27828.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27817_C Discos para pies regulables, forma C 167 kB

Planos

Discos para pies regulables, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
Material
del cuerpo de base
DACapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27817-30801Forma
constructiva C
Cinc805535  13,21 €
27817-31001Forma
constructiva C
Cinc1007435  16,18 €
27817-30802Forma
constructiva C
Acero inoxidable805545  29,87 €
27817-31002Forma
constructiva C
Acero inoxidable1007445  44,52 €