Descripción del artículo/Imágenes del producto

Discos para pies regulables, forma D
  • Discos para pies regulables, forma D
DescripciónMaterial:Discos de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable 1.4305.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión:Discos de fundición inyectada de cinc con recubrimiento de polvo negro. Discos de acero inoxidable con acabado natural.Indicación de pedido:Si la base del pie regulable y el husillo roscado se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo añadiendo la palabra "montado".
(p. ej. 27817-10601 y 27828-120661 montados.)
Indicación:Los pies regulables están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie regulable.
Husillos roscados adecuados, ver 27828.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27817_D Discos para pies regulables, forma D 168 kB

Planos

Discos para pies regulables, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
Material
del cuerpo de base
DACapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27817-40801Forma
constructiva D
Cinc805535  14,51 €
27817-41001Forma
constructiva D
Cinc1007435  18,66 €
27817-40802Forma
constructiva D
Acero inoxidable805545  31,20 €
27817-41002Forma
constructiva D
Acero inoxidable1007445  47,06 €