Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Discos para pies regulables ECO-Line de fundición inyectada de cinc, acero inoxidable o plástico
  • Discos para pies regulables ECO-Line de fundición inyectada de cinc, acero inoxidable o plástico
DescripciónMaterial:Discos de termoplástico, fundición inyectada de cinc o acero inoxidable 1.4305.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión:Discos de termoplásticos negro.
Discos de fundición inyectada de cinc, cincados en azul.
Discos de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación de pedido:Si la base del pie regulable y el husillo roscado se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo añadiendo la palabra "montado".
(p. ej. 27830-10303 y 27832-080801 montados.)
Indicación:Los pies regulables ECO-Line están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie regulable.
Husillos roscados adecuados, ver 27832.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A sin placa antideslizante
Forma B con placa antideslizante

Planos (vista completa)

Discos para pies regulables ECO-Line de fundición inyectada de cinc, acero inoxidable o plástico

Discos para pies regulables ECO-Line, forma A

Más información

Planos

Discos para pies regulables ECO-Line, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo de base
D

HCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27830-10301ACinc3011,516  2,93 €
27830-10401ACinc401218  3,22 €
27830-10501ACinc5014,520  3,42 €
27830-10302AAcero inoxidable3011,522  6,45 €
27830-10402AAcero inoxidable401224  8,61 €
27830-10502AAcero inoxidable5014,526  10,79 €
27830-10303APlástico3011,515  0,79 €
27830-10403APlástico401215  0,83 €
27830-10503APlástico5014,515  0,86 €

Discos para pies regulables ECO-Line, forma B

Más información

Planos

Discos para pies regulables ECO-Line, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo de base
D

HCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27830-20301BCinc3013,516  3,24 €
27830-20401BCinc4014,518  3,60 €
27830-20501BCinc5017,520  3,82 €
27830-20302BAcero inoxidable3013,522  6,98 €
27830-20402BAcero inoxidable4014,524  9,22 €
27830-20502BAcero inoxidable5017,526  11,42 €
27830-20303BPlástico3013,515  1,22 €
27830-20403BPlástico4014,515  1,30 €
27830-20503BPlástico5017,515  1,37 €