Descripción del artículo/Imágenes del producto

Discos para pies regulables ECO-Line, forma A
  • Discos para pies regulables ECO-Line, forma A
DescripciónMaterial:Discos de termoplástico, fundición inyectada de cinc o acero inoxidable 1.4305.Versión:Discos de termoplásticos negro.
Discos de fundición inyectada de cinc, cincados en azul.
Discos de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación de pedido:Si la base del pie regulable y el husillo roscado se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo añadiendo la palabra "montado".
(p. ej. 27830-10303 y 27832-080801 montados.)
Indicación:Los pies regulables ECO-Line están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
Husillos roscados adecuados, ver 27832.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27830_A Discos para pies regulables ECO-Line, forma A 176 kB

Planos

Discos para pies regulables ECO-Line, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo de base
D

HCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27830-10301ACinc3011,516  2,93 €
27830-10401ACinc401218  3,22 €
27830-10501ACinc5014,520  3,42 €
27830-10302AAcero inoxidable3011,522  6,45 €
27830-10402AAcero inoxidable401224  8,61 €
27830-10502AAcero inoxidable5014,526  10,79 €
27830-10303APlástico3011,515  0,79 €
27830-10403APlástico401215  0,83 €
27830-10503APlástico5014,515  0,86 €

Otros artículos de esta categoría