Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tapón roscado para tubos
  • Tapón roscado para tubos
DescripciónMaterial:Tapones termoplásticos reforzados con fibra de vidrio.
Inserto roscado de latón.
Versión:Tapones negros. Inserto roscado niquelado.Indicación:Los tapones roscados se utilizan para la fijación sencilla de pies regulables y pies articulados en tubos.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27836 Tapón roscado para tubos 242 kB

Planos

Tapón roscado para tubos

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABCLSAdecuado para tubosCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27836-103010M103028,43327Ø 30 x 15 4,54 €
27836-123010M123028,43327Ø 30 x 15 4,54 €
27836-143010M143028,43327Ø 30 x 15 4,54 €
27836-163010M163028,43327Ø 30 x 15 4,54 €
27836-103815M103835,54335Ø 38 x 1,55 5,21 €
27836-123815M123835,54335Ø 38 x 1,55 5,21 €
27836-143815M143835,54335Ø 38 x 1,55 5,21 €
27836-163815M163835,54335Ø 38 x 1,55 5,21 €
27836-104215M104239,94335Ø 42,4 x 1,56 5,82 €
27836-124215M124239,94335Ø 42,4 x 1,56 5,82 €
27836-144215M144239,94335Ø 42,4 x 1,56 5,82 €
27836-164215M164239,94335Ø 42,4 x 1,56 5,82 €
27836-204215M204239,94335Ø 42,4 x 1,56 5,82 €
27836-124815M124845,85544Ø 48,3 x 1,56 6,70 €
27836-144815M144845,85544Ø 48,3 x 1,56 6,70 €
27836-164815M164845,85544Ø 48,3 x 1,56 6,70 €
27836-204815M204845,85544Ø 48,3 x 1,56 6,70 €
27836-125015M125048,45544Ø 50,9 x 1,56 7,13 €
27836-145015M145048,45544Ø 50,9 x 1,56 7,13 €
27836-165015M165048,45544Ø 50,9 x 1,56 7,13 €
27836-205015M205048,45544Ø 50,9 x 1,56 7,13 €