Descripción del artículo/Imágenes del producto

Pies de montaje de altura regulable para perfiles de aluminio
  • Pies de montaje de altura regulable para perfiles de aluminio
  • Pies de montaje de altura regulable para perfiles de aluminio
  • Pies de montaje de altura regulable para perfiles de aluminio
DescripciónMaterial:Carcasa de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Husillo y arandela de acero.
Versión:Carcasa negra.
Husillo y arandela cincados.
Indicación:Los pies de montaje son ideales para mesas y dispositivos más ligeros. La altura de los pies de montaje se puede regular de forma continua girando la tuerca manualmente o con una herramienta. Los pivotes situados en la pieza final centran el pie de montaje o lo aseguran contra torsiones. Los pies de montaje se pueden fijar en perfiles aluminios si se utiliza una tuerca corredera en ranura, sin necesidad de realizar taladros.Indicación sobre el dibujo:
1) Pieza terminal
2) Tuerca

Planos

Pies de montaje de altura regulable para perfiles de aluminio

Selección/filtro de artículos

Referencia

A
para perfil
de aluminio
BC
para
ranura
DD1D2
para tornillo de
cabeza avellanada
H
mín. - máx.
LSW1Capacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27840-3008063020,58M630M435-5014221,5 6,37 €
27840-3008083020,58M830M435-5014221,5 6,37 €
27840-3010063020,510M630M435-5014221,5 6,37 €
27840-3010083020,510M830M435-5014221,5 6,37 €
27840-40080840288M840M645-6514301,5 6,84 €
27840-401006402810M640M645-6514301,5 6,84 €
27840-401008402810M840M645-6514301,5 6,84 €