norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable forjado 1.4057.
Bola articulada 1.4034 endurecida y pulida.
Semicojinete de acero inoxidable 1.4571.
Versión:Pulido.Indicación:El rodamiento deslizante de los vástagos articulados no precisa mantenimiento.
Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas KA.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27629 Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-4 231 kB

Planos

Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-4

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaVersión

DD1ABHH1KLL1αCapacidades de
carga dinámicas
kN
Capacidades de
carga estáticas
kN
CADAcc.PrecioPedir
27629-05rosca cuadrada5M533188611,1120913°7,56,2 30.08 €
27629-06rosca cuadrada6M6362096,7512,7221213°9,38,8 30.08 €
27629-08rosca cuadrada8M8422412915,87251513°16,716,1 33.51 €
27629-10rosca cuadrada10M1048281410,519,05291513°23,425,5 37.46 €
27629-12rosca cuadrada12M125432161222,22331913°3234,5 45.76 €
27629-16rosca cuadrada16M166642211528,57402215°52,760,6 68.03 €
27629-20rosca cuadrada20M20x1,57850251834,92472815°78,183,1 90.54 €
27629-22rosca cuadrada22M22x1,58454282038,1512615°97,299,7 102.55 €
27629-051rosca a la izquierda5M533188611,1120913°7,56,2 30.08 €
27629-061rosca a la izquierda6M6362096,7512,7221213°9,38,8 30.08 €
27629-081rosca a la izquierda8M8422412915,87251513°16,716,1 33.51 €
27629-101rosca a la izquierda10M1048281410,519,05291513°23,425,5 37.46 €
27629-121rosca a la izquierda12M125432161222,22331913°3234,5 45.76 €
27629-161rosca a la izquierda16M166642211528,57402215°52,760,6 68.03 €
27629-201rosca a la izquierda20M20x1,57850251834,92472815°78,183,1 90.54 €
27629-221rosca a la izquierda22M22x1,58454282038,1512615°97,299,7 102.55 €