|
|
27632Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de tamaño (D), acero de corte fácil torneado 6-10; a partir del tamaño (D), acero para temple y revenido forjado 12. Bola articulada de acero del apoyo de cilindros endurecido, pulido y con cromado duro. Semicojinete de acero del apoyo de cilindros con tejido de PTFE pegado.Versión:Cincado.Indicación:El rodamiento deslizante de los vástagos articulados no precisa mantenimiento. Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas E.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia rosca cuadrada | Referencia rosca a la izquierda | D | D1 | D2 | D3 | A | B | B1 | H | H1 | K | L | L1 | SW | α | Capacidades de carga dinámicas kN | Capacidades de carga estáticas kN | Filtro |
---|
27632-06 | 27632-061 | 6 -0,008 | M6 | 10 | 13 | 30 | 20 | 5 | 6 | 4,4 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12° | 3,6 | 8,2 | | 27632-08 | 27632-081 | 8 -0,008 | M8 | 12,5 | 16 | 36 | 24 | 5 | 8 | 6 | 13 | 16 | 12 | 14 | 12° | 5,8 | 12,9 | | 27632-10 | 27632-101 | 10 -0,008 | M10 | 15 | 19 | 43 | 28 | 6,5 | 9 | 7 | 16 | 20 | 13 | 17 | 12° | 8,6 | 17,6 | | 27632-10125 | 27632-101251 | 10 -0,008 | M10x1,25 | 15 | 19 | 43 | 28 | 6,5 | 9 | 7 | 16 | 20 | 13 | 17 | 12° | 8,6 | 17,6 | | 27632-12 | 27632-121 | 12 -0,008 | M12 | 17,5 | 22 | 50 | 34 | 6,5 | 10 | 8 | 18 | 22 | 15 | 19 | 8° | 11,4 | 24,5 | | 27632-12125 | 27632-121251 | 12 -0,008 | M12x1,25 | 17,5 | 22 | 50 | 34 | 6,5 | 10 | 8 | 18 | 22 | 15 | 19 | 8° | 11,4 | 24,5 | | 27632-16 | 27632-161 | 17 -0,008 | M16 | 24 | 30 | 67 | 46 | 10 | 14 | 11 | 25 | 33 | 20 | 27 | 8° | 22 | 45 | | 27632-20 | 27632-201 | 20 -0,010 | M20x1,5 | 27,5 | 35 | 77 | 53 | 10 | 16 | 13 | 29 | 38 | 23 | 32 | 8° | 31,5 | 60 | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|