Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Tapón insertablecon varilla del nivel de aceite
  • Tapón insertablecon varilla del nivel de aceite
DescripciónMaterial:Carcasa, cubierta de termoplástico poliamida 66.
Filtro de aire de poliuretano (espuma PU).
Varilla de nivel de aceite de cinc.
Junta tórica de goma (NBR).
Versión:Carcasa negra.
Cubierta roja.
Finura de filtro 50 µm.
Varilla de nivel de aceite fosfatada.
Indicación:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C,
con agua hasta 70 °C.
A petición:Muescas de marcado mín.-máx.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin ventilación
Forma B: con ventilación
Forma C: con ventilación y filtro de aire

1) Junta tórica
2) Filtro de aire solo con forma C
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 28048 Tapón insertablecon varilla del nivel de aceite 236 kB

Planos (vista completa)

Tapón insertablecon varilla del nivel de aceite

Tapón insertable con varilla del nivel de aceite, forma A

Más información

Planos

Tapón insertable con varilla del nivel de aceite, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
DØ de perforación
D1
D2LL1S
mín.
CADAccesoriosPrecioPedir
28048-13018A30182314148 1,48 €

Tapón insertable con varilla del nivel de aceite, forma B

Más información

Planos

Tapón insertable con varilla del nivel de aceite, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
DØ de perforación
D1
D2LL1S
mín.
CADAccesoriosPrecioPedir
28048-23018B30182314148 1,53 €

Tapón insertable con varilla del nivel de aceite, forma C

Más información

Planos

Tapón insertable con varilla del nivel de aceite, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
DØ de perforación
D1
D2LL1S
mín.
CADAccesoriosPrecioPedir
28048-33018C30182314148 1,39 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40