Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de ventilación con varilla del nivel de aceite, forma A
  • Tornillos de ventilación con varilla del nivel de aceite, forma A
DescripciónMaterial:Carcasa, cubierta de termoplástico poliamida 66.
Varilla de nivel de aceite de cinc.
Junta tórica de goma (NBR).
Versión:Carcasa negra.
Cubierta roja.
Varilla de nivel de aceite fosfatada.
Indicación:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C, con agua hasta 70 °C.
La cubierta extraíble permite limpiar cómodamente el filtro de aire.
A petición:Muescas de marcado mín.-máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Cubierta
2) Junta tórica

Planos

Tornillos de ventilación con varilla del nivel de aceite, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
DD1D2D3LL1CADAccesoriosPrecioPedir
28054-136038A36G3/82341711 2,01 €
28054-141012A41G1/22841812 2,17 €
28054-147034A47G3/43351712 2,73 €
28054-152100A52G13852012 2,92 €
28054-163114A63G1 1/44952313 3,81 €
28054-163112A63G1 1/25552313,5 3,83 €
28054-1361615A36M16x1,52341711 2,01 €
28054-1411815A41M18x1,528417,512 2,02 €
28054-1412015A41M20x1,528417,512 2,17 €
28054-1412215A41M22x1,528417,512 2,19 €