Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Indicador del nivel de aceite
  • Indicador del nivel de aceite
DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Mirilla de termoplástico poliamida.
Junta tórica y junta plana de goma (NBR).
Reflector de aluminio.
Tornillo y tuerca hexagonal de acero.
Versión:Carcasa lacada en negro.
Mirilla transparente, alta estabilidad mecánica, resistente al envejecimiento, resistente a la temperatura hasta 100 °C en caso de aceite, y hasta 70 °C en caso de agua.
Reflector lacado en blanco, marcas o escala negras.
Tornillo y tuerca hexagonal cincados.
Indicación:Los indicadores del nivel de aceite se pueden representar como en el plano o montarse directamente en las perforaciones roscadas. Distancia entre ejes para las perforaciones de fijación = L1 ±0,5.
Los indicadores del nivel de aceite son adecuados para tanques que funcionen sin presión.
Máxima temperatura de servicio: 100 °C.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin termómetro
Forma B: con termómetro

1) Junta plana
2) Junta tórica
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 28000 Indicador del nivel de aceite 174 kB

Planos (vista completa)

Indicador del nivel de aceite

Indicador del nivel de aceite, forma A, sin termómetro

Más información

Planos

Indicador del nivel de aceite, forma A, sin termómetro

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD1HH1LL1L2L3Número de
tornillos de sujeción
CADAccesoriosPrecioPedir
28000-107610A31M1024,5201077639372 11,02 €
28000-107612A31M1224,5201077639372 11,02 €
28000-112710A31M1024,52015612790802 14,69 €
28000-112712A31M1224,52015612790802 14,69 €
28000-125412A34M1233172862542001782 29,42 €

Indicador del nivel de aceite, forma B, con termómetro

Más información

Planos

Indicador del nivel de aceite, forma B, con termómetro

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD1HH1LL1L2L3Número de
tornillos de sujeción
Escala del termómetroCADAccesoriosPrecioPedir
28000-207610B31M1024,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 13,48 €
28000-207612B31M1224,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 13,48 €
28000-212710B31M1024,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 17,78 €
28000-212712B31M1224,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 17,78 €
28000-225412B34M12331728625420017820 - 100 °C / 50 -200 °F 34,29 €