|
|
29180_DFSoporte de monitor con brida giratoria |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Unión de apriete termoplástica. Brida de aluminio.Versión:Unión de apriete negra. Brida acabado natural.Indicación:Soporte resistente a las vibraciones con freno y con ranuras para ajustar la inclinación de 15º en 15º. Para monitores/aparatos de mando de hasta 25 kg (estáticos). Con placas atornillables universales. El soporte es adecuado para la fijación de tubos redondos de Ø30 mm.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Imagen | Versión | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
29180-3001 | | con brida giratoria | | | 61.81 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|