Descripción del artículo/Imágenes del producto

Conector para tubo, pieza en T de acero inoxidable, forma A
  • Conector para tubo, pieza en T de acero inoxidable, forma A
  • Conector para tubo, pieza en T de acero inoxidable, forma A
DescripciónMaterial:Palanca de sujeción para fijación.Versión:Pulido electrolítico.A petición:- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050Accesorios:Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308.
Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.

Planos

Conector para tubo, pieza en T de acero inoxidable, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
ABCD

EFHKLMPRSCADAccesoriosPrecioPedir
29006-11212A12,112,130,52532352755,565,5432349,5M6x18 26,04 €
29006-11414A14,114,130,52532352755,565,5432349,5M6x18 26,04 €
29006-11616A16,116,130,52532352755,565,5432349,5M6x18 26,04 €
29006-11818A18,118,130,52532352755,565,5432349,5M6x18 26,04 €
29006-12020A20,120,130,52532352755,565,5432349,5M6x18 28,80 €