Descripción del artículo/Imágenes del producto

Conector para tubo, pieza en T de acero inoxidable, forma B
  • Conector para tubo, pieza en T de acero inoxidable, forma B
DescripciónMaterial:Los conectores para tubo de 30 y 40 mm de diámetro están equipados con una tapa roscada de silicona, que protege la rosca del tornillo hexagonal frente a la suciedad y los daños.Versión:Palanca de sujeción para fijación.Indicación:Pulido electrolítico.A petición:- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050Accesorios:Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308.
Tornillo hexagonal ISO 4017 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.

Planos

Conector para tubo, pieza en T de acero inoxidable, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
ABCD

EFGHKLMPRSCADAccesoriosPrecioPedir
29006-13030B30,130,14038,43848-3978875845.569M8x30 58,47 €
29006-14040B40,1740,176050,45063-51,8112124,98752102,5M10x35 94,00 €