Descripción del artículo/Imágenes del producto

Conector para tubo brida, aluminio
  • Conector para tubo brida, aluminio
DescripciónMaterial:Fundición de aluminio.
Tornillo de sujeción con tuerca, acero.
Versión:Rectificado por vibración.
Tornillo de sujeción con tuerca, cincado.
A petición:Palanca de sujeción para fijación y otros diámetros.Accesorios:- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 29014 Conector para tubo brida, aluminio 206 kB

Planos

Conector para tubo brida, aluminio

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

BCDEGHKLMNRSCADAccesoriosPrecioPedir
29014-522020,26,530454575576252,5751046M8x50  17,86 €
29014-522525,26,530454575576252,5751046M8x50  17,86 €
29014-523030,26,530454575576252,5751046M8x50  17,86 €
29014-524040,28,54060601007675701001057M8x70  20,14 €