Descripción del artículo/Imágenes del producto

Conector para tubo, pieza en cruz, aluminio
  • Conector para tubo, pieza en cruz, aluminio
DescripciónMaterial:Fundición de aluminio.
Tornillo de sujeción con tuerca, acero.
Versión:Rectificado por vibración.
Tornillo de sujeción con tuerca, cincado.
A petición:Palanca de sujeción para fijación y otros diámetros.Accesorios:- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 29000 Conector para tubo, pieza en cruz, aluminio 197 kB

Planos

Conector para tubo, pieza en cruz, aluminio

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABCDEGHKLMRSCADAccesoriosPrecioPedir
29000-52303030,230,2384545446262834446M8x45  17,18 €
29000-52404040,240,25060606075751106057M8x60  24,02 €