Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tiras de graduación de precisión
  • Tiras de graduación de precisión
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4301; con densidad a partir de 0,010, acero para muelles 1.1274.Versión:Resorte duro, laminado en frío.Indicación:Las tiras de graduación de precisión se suministran en un práctico bote dosificador.
Son adecuadas, por ejemplo, para ajustar, alinear y soportar herramientas, piezas de trabajo, moldes, etc., además de para comprobar ajustes, controlar y ajustar guías, rodillos de imprenta, modelos perfilados y para otras muchas aplicaciones.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 96382 Tiras de graduación de precisión 95,7 kB

Selección/filtro de artículos

Referencia

GrosorAncho de banda
(mm)
Longitud
(m)
Tolerancia de grosor
mm
CADAccesoriosPrecioPedir
96382-00050,00512,72±0,001 61,89 €
96382-00100,0112,72±0,002 51,68 €
96382-00200,0212,72±0,002 34,19 €
96382-00300,0312,72±0,002 13,05 €
96382-00400,0412,72±0,003 13,05 €
96382-00500,0512,72±0,003 13,05 €
96382-01000,112,72±0,004 8,91 €
96382-02000,212,72±0,006 8,91 €
96382-03000,312,72±0,007 8,91 €