Descripción del artículo/Imágenes del producto

Cadenas de bolas con abrazadera anular
  • Cadenas de bolas con abrazadera anular
  • Cadenas de bolas con abrazadera anular
DescripciónMaterial:Cadena de latón, anillo de acero para muelles 1.5026.Indicación:Si no se indica ninguna longitud, se suministran 1000 mm.Indicación sobre el dibujo:
1) Piezas iguales
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 96390 Cadenas de bolas con abrazadera anular 229 kB

Planos

Cadenas de bolas con abrazadera anular

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaLDD1

Filtro
96390-09X160/320/500/100091
96390-12X160/320/500/1000121,2
96390-14X160/320/500/1000141,6
96390-16X160/320/500/1000161,6
96390-20X160/320/500/1000202
96390-24X160/320/500/1000242
96390-30X160/320/500/1000302,6
96390-36X160/320/500/1000362,6
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40