Descripción del artículo/Imágenes del producto

Placas magnéticas para tiendas
  • Placas magnéticas para tiendas
DescripciónIndicación:Las placas magnéticas para tiendas son etiquetas magnéticas que sirven para identificar el lugar de almacenamiento. Cuando una caja se almacena en otro sitio de la estantería, la etiqueta magnética se puede fijar rápidamente y sin esfuerzo en el nuevo lugar.
Otros colores y dimensiones a petición.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 96455 Placas magnéticas para tiendas 208 kB

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Blanco
Referencia
Amarillo
Longitud x anchuraGrosor de
la banda
magnética
Filtro
96455-060010196455-060010260 x 100,9
96455-070020196455-070020270 x 200,9
96455-080030196455-080030280 x 300,9
96455-100040196455-1000402100 x 400,9
96455-150050196455-1500502150 x 500,9
96455-200080196455-2000802200 x 800,9