norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónIndicación:Los perfiles magnéticos en forma de C son etiquetas en tiras completamente magnéticas que se utilizan para rotulación de almacenes o como títulos y nombres en tablas de planificación. Se suministran con caja y cubierta transparente.
Otras dimensiones a petición.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 96465 Perfiles magnéticos en C 211 kB

Selección/filtro de artículos

Referencia

Longitud x anchuraCADAcc.PrecioPedir
96465-100030100 x 30 2.66 €
96465-100040100 x 40 2.78 €
96465-150050150 x 50 4.43 €