|
|
96471Envolturas magnéticas con gran fuerza de adherencia |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónIndicación:En caso de fuertes sacudidas o de superficie de adherencia deficiente, por ejemplo, en jaulas, las envolturas estándar no son suficientemente seguras. Por ello, estas envolturas magnéticas poseen dos potentes imanes de neodimio. Estos facilitan el manejo de modo que basta con arrojar la envoltura contra la jaula. Los imanes soldados en las envolturas magnéticas buscan automáticamente la superficie de adherencia y garantizan una sujeción segura.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Longitud x altura | Tamaño de hoja adecuado | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
96471-217155 | 217 x 155 | DIN A5 | | | 8.48 € | | 96471-220300 | 220 x 300 | DIN A4 | | | 9.50 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|