96510-120030000206 | para la limpieza de piezas | para soluciones químicas | 1200x30000 mm | 6x6 mm | 2,8 mm | blanco | 450 | | | 445.76 € | |
96510-102050000203 | para la limpieza de piezas | para soluciones acuosas | 1020x50000 mm | 3x3 mm | 2 mm | blanco | 450 | | | 302.23 € | |
96510-081050000208 | para la limpieza de piezas | para soluciones acuosas | 810x50000 mm | 8x8 mm | 3,1 mm | negro | 610 | | | 302.23 € | |