Descripción del artículo/Imágenes del producto

Martillos de plástico sin rebote
  • Martillos de plástico sin rebote
  • Martillos de plástico sin rebote
DescripciónMaterial:Carcasa de tubo de acero con relleno de chatarra de acero.
Balancín: tubo de acero con empuñadura de goma acanalada o madera.
Insertos de mazo de nylon, blanco (resistente al aceite y a la grasa).
Indicación:Insertos de mazo para un nuevo pedido, ver 96614.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 96610 Martillos de plástico sin rebote 202 kB

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersiónØ de la cabezaAlturaLongitud


CADAccesoriosPrecioPedir
96610-03001Con mango de madera30110330  20,84 €
96610-04001Con mango de madera40115360  26,32 €
96610-05001Con mango de madera50120370  33,09 €
96610-06001Con mango de madera60145370  57,02 €
96610-03002Con mango de tubo de acero30110290  24,50 €
96610-04002Con mango de tubo de acero40115300  37,32 €
96610-05002Con mango de tubo de acero50120310  46,16 €
96610-06002Con mango de tubo de acero60145325  59,70 €