Descripción del artículo/Imágenes del producto

Activadores LOCTITE
  • Activadores LOCTITE
DescripciónIndicación:Los activadores se suministran en embalajes de 500 ml.Información general:Para el endurecimiento de adhesivos de cianocrilato (CA) y adhesivos de endurecimiento anaeróbico en caso de materiales pasivos, se utilizan activadores que favorezcan un endurecimiento rápido y completo. Para ello, el activador líquido se aplica sobre una o sobre las dos superficies de unión antes de la aplicación del adhesivo.

Selección/filtro de artículos

Referencia

Tipo de activadorN.º de identificación
interno
Tiempo abierto

Medio portanteAplicaciónCADAccesoriosPrecioPedir
97990-7386000Activador para 329873861 hHeptanoActivar solo un lado 104,75 €
97990-7471000Activador T para productos anaeróbicos747130 díasAcetona/isopropanolAcelerador aplicable por los dos lados 47,16 €
97990-7649000Activador N para productos anaeróbicos764930 díasAcetonaAplicable por los dos lados de las piezas a unir 47,16 €