Producto para juntas LOCTITE
97990

Producto para juntas LOCTITE

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Producto para juntas LOCTITE
  • Producto para juntas LOCTITE
  • Producto para juntas LOCTITE
DescripciónInformación general:

Para pegar casquillos, rodamientos y manguitos en ajustes por deslizamiento, presión y contracción. El contacto superficial completo impide la aparición de holguras, corrosión y oxidación.

Producto para juntas LOCTITE resistente al aceite, 97990-603...
Amplio rango de aplicación. Especialmente adecuado para la fijación de rodamientos. Tolera una escasa cantidad de suciedad oleosa. Resistente a la temperatura de -55 °C a +150 °C.

Producto para juntas LOCTITE especial, 97990-638...
Gran capacidad de llenado de huecos y rápida destreza. Resistente a la temperatura de -55 °C a +150 °C.

Producto para juntas LOCTITE universal, 97990-648...
Buena capacidad de llenado de huecos, rápida destreza y excelente resistencia a la temperatura. Resistente a la temperatura de -55 °C a +175 °C.

DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 97990 Producto para juntas LOCTITE 283 kB

Selección/filtro de artículos

Referencia

EmbalajeN.º de identificación
interno
Sistema de
endurecimiento
Viscosidad
m Pa · s
Destreza
min
Dureza
final
h
Resistencia
al cizallamiento
N/mm²
Par inicial
de arranque
Nm
Hueco
de adhesión
mm
CADAccesoriosPrecioPedir
97990-603001010 ml Flasche603Anaeróbico90-180101216-2540-600,05-0,15 12,57 €
97990-603005050 ml Flasche603Anaeróbico90-180101216-2540-600,05-0,15 47,55 €
97990-638001010 ml Flasche638Anaeróbico1500-300051220-3535-600,05-0,25 12,57 €
97990-638005050 ml Flasche638Anaeróbico1500-300051220-3535-600,05-0,25 47,70 €
97990-648001010 ml Flasche648Anaeróbico300-60051216-3030-550,05-0,15 15,58 €
97990-648005050 ml Flasche648Anaeróbico300-60051216-3030-550,05-0,15 59,12 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40