Sellante de superficies LOCTITE
97990

Sellante de superficies LOCTITE

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Sellante de superficies LOCTITE
  • Sellante de superficies LOCTITE
  • Sellante de superficies LOCTITE
DescripciónIndicación:* Tiempo de formación de la película.Información general:

La capacidad de adaptación de los selladores de superficie líquidos o pastosos resuelve prácticamente cualquier problema de sellado.

Sellador de superficies LOCTITE de baja resistencia, 97990-573....
Resistente contra la mayoría de aceites lubricantes, aceites hidráulicos, bencina, combustible diésel y agua. Proporciona un contacto superficial del 100 %, por lo que garantiza una estanqueidad total. Sustituye a las finas juntas de papel en cajas de engranaje, bombas de agua y de combustible, cajas de termostato y un largo etcétera.

Sellador de superficies LOCTITE fácil de retirar, 97990-5203300
Se retira con gran facilidad, como una película. Rápido endurecimiento.
Resistente a la temperatura de -55 °C a +150 °C.

Sellador de superficies LOCTITE de elasticidad permanente, 97900-5910300
Para bridas sin unión rígida y para combinaciones de plástico/plástico y de metal/plástico.

Selección/filtro de artículos

Referencia

EmbalajeN.º de identificación
interno
Sistema de
endurecimiento
Viscosidad
m Pa · s
Destreza

Dureza final

Resistencia a la extensión
N/mm²
Resistencia a la
tracción y al
cizallamiento N/mm²
Hueco
de adhesión
mm
CADAccesoriosPrecioPedir
97990-5730050Botella de 50 ml573Anaeróbico5000-100009 h72 h2-80,5-1,5≤0,1 23,99 €
97990-5730250Tubo de 250 ml573Anaeróbico5000-100009 h72 h2-80,5-1,5≤0,1 117,86 €
97990-5731000Lata de 1000 ml573Anaeróbico5000-100009 h72 h2-80,5-1,5≤0,1 350,08 €
97990-5203300Cartucho de 300 ml5203Anaeróbico10000-3000010 min*72 h2-61-4≤0,25 167,00 €
97990-5910300Cartucho de 300 ml5910Humedad del airePastoso20 min*2,5 mm / 24 h*2-70,9-1,4>0,3 63,11 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40