Descripción del artículo/Imágenes del producto

Klüber Quietsch-Ex
  • Klüber Quietsch-Ex
DescripciónInformación general:

El líquido universal QUIETSCH-EX para industria, taller, hogar, jardín, automóviles, motos, ocio y deporte.

Aplicación:
Eficacia probada para la lubricación de rodamientos, superficies de contacto, cadenas, cerraduras y bisagras.
Aceite limpiador y lubricante para motos y protector contra la corrosión de máquinas, aparatos, herramientas, vehículos, etc., por ejemplo, en las vacaciones invernales.
Ideal para máquinas y aparatos que se ponen frecuentemente en funcionamiento a la intemperie.
Los tornillos, bisagras o pernos corroídos u oxidados pueden aflojarse o volver a moverse sin resultar dañados.

Ventajas:
Lubrica, impide la entrada de humedad, protege contra la corrosión, mejora el deslizamiento, disuelve el óxido, protege contra la congelación e incluso es fácil de serrar y taladrar.
Penetra automáticamente en finísimas fisuras y alcanza cualquier punto de fricción, por muy inaccesible que parezca.

Selección/filtro de artículos

Referencia

EmbalajeClase de viscosidadCADAccesoriosPrecioPedir
97900-250Spray de 250 mlISO VG 32 0,00 €