Tornillo de banco de 5 ejes

Volver
La nueva tecnología
de fijación para máquina de 5 ejes
El tornillo de banco de 5 ejes Norelem: la herramienta de productividad indispensable para sus tecnologías de fresado en 5 ejes.
Muchos productos necesitan operaciones cada vez más complejas que se deben realizar en un tiempo mínimo y con una gran precisión.
Para satisfacer estos criterios, las operaciones de mecanizado se deben realizar con el mínimo desmontaje posible.
Por este motivo, los fabricantes de máquinas herramienta han desarrollado nuevas tecnologías de fabricación en 5 ejes. El mecanizado de piezas en estas máquinas de 5 ejes de alta precisión requiere medios de fijación adaptados.
La necesidad de un acceso sin trabas a las 5 caras de la pieza, así como una gran rigidez y una reproducibilidad muy buena, son criterios preponderantes en la elección de un medio de sujeción adaptado a las características de estas máquinas. Asimismo, la ausencia de vibraciones perturbadoras generadas por las holguras de los tornillos de banco clásicos y la posibilidad de utilizar herramientas más cortas para trabajar en condiciones de corte máximo son una garantía de aumento de productividad y de calidad. Así se alcanzan las tolerancias y estados superficiales requeridos.
El nuevo concepto de sujeción de 5 ejes Norelem responde a estos criterios y optimiza su inversión en maquinaria de nueva tecnología.
Comparación tornillo de banco estándar/tornillo de banco de 5 ejes norelem
Gran fuerza de sujeción (42 kN) sin deformación de las mordazas.
La fuerza de sujeción se aplica en el punto exacto en el que se necesita gracias a la colocación del perno de sujeción justo debajo de la pieza.
• Sin torsión de las mordazas de sujeción en carga.
• Sin deformación de la mesa de la máquina.
• Extrema rigidez que permite aplicar esfuerzos de corte elevados.
• Las 2 mordazas son fijas, no hay holgura perturbadora.
• Sin desplazamiento de la superficie de apoyo de la pieza durante la sujeción.
Tornillo de banco de 5 ejes
Características técnicas
• Gran fuerza de sujeción (hasta 42 kN) aplicada exactamente en el punto en el que se necesita (perno de sujeción justo debajo de la pieza).
• Sin deformación de las mordazas del tornillo de banco por la presión de sujeción y sin esfuerzo de torsión sobre la mesa de la máquina.
• Profundidad de sujeción reducida (8 mm) que libera el máximo espacio para el mecanizado y el acceso a las 5 caras de la pieza.
• Abertura de las mordazas regulable de 22 a 235 mm en la versión estándar y ampliable hasta los límites de la máquina.
• Rigidez muy elevada que permite maximizar los esfuerzos de corte para así incrementar la productividad.
• Accesibilidad extrema a las 5 caras de la pieza que permite utilizar herramientas muy cortas.
• Sujeción de piezas en bruto, mecanizadas, de forma irregular o cilíndricas.
• Elementos de sujeción con auto-agarre (puntas con pinzas).
• Montaje sobre mesas ranuradas o taladradas.
norelem: para resolver los problemas de mecanizado de sus piezas en las 5 caras.
Operación de sujeción
La sujeción se lleva a cabo sobre una parte perdida de la pieza mediante la entrada de las marcas templadas en los puntos de sujeción. Así, la pieza se mantiene sobre su soporte con gran solidez y puede soportar esfuerzos de mecanizado muy elevados. Opcionalmente, hay disponibles puntas planas rectificadas para la sujeción de piezas cuyas caras estén mecanizadas. El uso de accesorios complementarios permite sujetar piezas cilíndricas o de formas complejas.
El tornillo de banco de sujeción de 5 ejes Norelem es el medio de fijación universal que permite sujetar piezas de 22 a 235 mm. La abertura del tornillo de banco se puede ampliar a voluntad mediante la adición de pernos alargados.
 catalogue-5axes 1,6 MB
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40