UNIlock Sistema

Volver
Nuevo módulo de sujeción
para centros de mecanizado complejos
¿Qué módulo de sujeción elegir para una sujeción de piezas complejas en un tiempo reducido?
Sistema de sujeción KIPP UNI lock para el procesamiento completo en una sola fijación

El módulo de sujeción NLM UNI lock se ha diseñado especialmente para los centros de mecanizado de 5 ejes.

Es perfecto para la sujeción de piezas complejas.

Así, los mecanizados se pueden llevar a cabo en una única operación de sujeción.

Incluso se puede realizar un mecanizado en el sexto eje.

Las piezas objeto de mecanizado se retienen en este módulo de 5 ejes mediante un racor roscado.

Multiplicidad de acciones
Por su diseño modular y la cantidad de módulos disponibles, el sistema puede montarse y recombinarse a voluntad para múltiples aplicaciones.

Proponemos más de 70 elementos de sujeción, a saber: módulos de base, elementos de sujeción y accesorios.

Al combinar estos elementos, se puede trabajar en alturas distintas, garantizando así una fijación con múltiples interfaces y el mecanizado de piezas complejas.
Dispositivo de sujeción de 5 ejes UNI lock de KIPP: una gran selección de módulos de base y módulos de sujeción
Alturas de montaje variables gracias a la importante variedad de módulos de base y a los elementos de sujeción propuestos
Ventajas
- Un mecanizado en 5 ejes sin molestas aristas

- El diseño modular garantiza una flexibilidad óptima

- Interfaces previstas con los sistemas actuales

- Fijación variable de las piezas objeto de mecanizado

- La pieza se retiene con firmeza gracias al sistema de sujeción

- La pieza se posiciona fácilmente gracias a las roscas o a un ajuste fuerte

- Posicionamiento preciso en el sistema de punto cero

- Elevada fuerza de sujeción de los módulos

- Excelente reproducibilidad
 norelem UNIlock 3,9 MB
Par de apriete en el módulo de base del dispositivo de sujeción de 5 ejes UNI lock
Momento de torsión máx. : 15 Nm