Matière
Corps en acier.
Noyau magnétique AlNiCo.
Noyau magnétique AlNiCo.
Finition
Zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps en acier.
Noyau magnétique AlNiCo.
Noyau magnétique AlNiCo.
Finition
Zingué.
Nota
Système blindé. Diamètre « D » sans diamètre extérieur calibré. Possibilités de fixation : emmanchement serré, frettage ou collage.
Les aimants cylindriques peuvent être réduits de la cote « H1 » sans diminution de leur adhérence.
Les aimants cylindriques peuvent être réduits de la cote « H1 » sans diminution de leur adhérence.
Plage de température
450 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.