Matière
Boîtier en thermoplastique PA6.
Joint du connecteur en élastomère NBR.
Joint du connecteur en élastomère NBR.
Finition
Thermoplastique noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Boîtier en thermoplastique PA6.
Joint du connecteur en élastomère NBR.
Joint du connecteur en élastomère NBR.
Finition
Thermoplastique noir.
Nota
Smart Products.
Passerelle 85875.
Passerelle 85875.
Données techniques
Voir informations techniques.
Utilisation
L'association du module Bluetooth et des produits Smart Products permet un affichage visuel intuitif et rapide de l'état du capteur.
L'état du capteur peut être transmis sans fil via Bluetooth.
L'état du capteur peut être transmis sans fil via Bluetooth.
Plage de température
0 °C à +65 °C.
Avantages
Maîtrise des processus en fonction de l'état du capteur.
Utilisation universelle avec les produits Smart Products.
Installation facile.
Utilisation universelle avec les produits Smart Products.
Installation facile.
Indication de dessin
1) USB type C
2) Joint
3) Affichage LED
4) Touche
2) Joint
3) Affichage LED
4) Touche
Accessory
Capteur de force pour sauterelles 05899.
Bride de serrage avec capteur de force 04060.
Tête d'appui avec capteur d'appui 02015.
Passerelle 85875.
Bride de serrage avec capteur de force 04060.
Tête d'appui avec capteur d'appui 02015.
Passerelle 85875.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.