Matière
Acier zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier zingué.
Nota
Les axes de fixation avec sûreté à enclenchement sont utilisés pour la fixation simple et rapide et l'assemblage durable d'éléments et de pièces.
La sûreté à enclenchement permet de sécuriser les pièces à relier de grande section. En outre, elle peut absorber des contraintes axiales.
Les encoches d'arrêt dans la sûreté à enclenchement permettent par ailleurs d'atteindre correctement les positions « fermé » et « ouvert ».
La sûreté à enclenchement permet de sécuriser les pièces à relier de grande section. En outre, elle peut absorber des contraintes axiales.
Les encoches d'arrêt dans la sûreté à enclenchement permettent par ailleurs d'atteindre correctement les positions « fermé » et « ouvert ».
Indication de dessin
1) Encoche d’arrêt
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.
Axe de fixation avec sûreté à enclenchement
Les axes de fixation avec sûreté à enclenchement norelem conviennent particulièrement pour les opérations de verrouillage dans la construction de machines et de dispositifs. Ils sont utilisés pour la fixation simple et rapide d'éléments et de pièces, mais aussi pour l'assemblage durable de deux éléments.
Sur l'extrémité inférieure du boulon se trouve une sûreté à enclenchement qui sécurise l'assemblage de deux pièces. La large sûreté à enclenchement peut être positionnée de deux façons via un évidement central.
La gamme de produits norelem comprend, outre les axes de fixation avec sûreté à enclenchement, des axes de fixation standard ainsi que des axes de fixation avec anneau.