Matière
Mélange de matériaux à haute résistance thermoplastique / aluminium.
Finition
Noir / naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Support d’écran compact
à partir de
€ 126,07
hors TVA
hors frais d’envoi
Fixation d’écran à bride rotative
à partir de
€ 88,53
hors TVA
hors frais d’envoi
Fixation d’écran à articulation sphérique
à partir de
€ 115,97
hors TVA
hors frais d’envoi
Console murale
à partir de
€ 44,15
hors TVA
hors frais d’envoi
Console pour profilés
à partir de
€ 44,15
hors TVA
hors frais d’envoi
Plaque de connexion
à partir de
€ 21,09
hors TVA
hors frais d’envoi
Plaque de connexion VESA 75/100
à partir de
€ 22,17
hors TVA
hors frais d’envoi
bras de support simple
à partir de
€ 85,44
hors TVA
hors frais d’envoi
bras de support double
à partir de
€ 107,40
hors TVA
hors frais d’envoi
bras de support double
à partir de
€ 274,97
hors TVA
hors frais d’envoi
bras de support télescopique
à partir de
€ 206,89
hors TVA
hors frais d’envoi
bras de support télescopique
à partir de
€ 388,97
hors TVA
hors frais d’envoi
console de clavier
à partir de
€ 151,98
hors TVA
hors frais d’envoi
support de tablette
à partir de
€ 26,58
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Mélange de matériaux à haute résistance thermoplastique / aluminium.
Finition
Noir / naturel.
Nota
Nous proposons trois supports de base pour moniteurs et écrans tactiles industriels :
Compact :
peu encombrant, offre un angle de pivotement de 60°. Pour les charges jusqu'à 10 kg (statiques). Avec plaque à visser universelle. Le support de base convient pour une fixation sur des tubes ronds de 30 mm de diamètre ou des tubes carrés 30x30 mm. Les réducteurs 29040 disponibles en option permettent le raccordement à d'autres pièces (tubes ronds de 20 et 25 mm de diamètre ou tubes carrés 20x20 et 25x25 mm).
Avec bride tournante :
support d’écran avec verrouillage résistant aux vibrations, inclinaison de 90° par paliers de 15°. Pour moniteurs/boîtiers de commande jusqu’à 25 kg (statiques). Avec plaque à visser universelle. Le support de base convient pour une fixation sur des tubes ronds de 30 mm de diamètre. Les réducteurs 29042 disponibles en option permettent le raccordement à d'autres pièces (tubes ronds de 20 et 25 mm de diamètre ou tubes carrés 20x20 mm).
Avec joint de cadran sphéroïde :
permet une plage de pivotement de 60°. Pour les charges jusqu'à 10 kg (statiques). Avec plaque à visser universelle. Le support de base convient pour une fixation sur des tubes ronds de 30 mm de diamètre. Les réducteurs 29042 disponibles en option permettent le raccordement à d'autres pièces (tubes ronds de 20 et 25 mm de diamètre ou tubes carrés 20x20 mm).
Nous proposons en option pour les différents raccordements une console murale, une console profilée, des bras de support simples/doubles, un support de tablette, une console de clavier et une plaque de connexion VESA 50/75 ou 75/100.
Compact :
peu encombrant, offre un angle de pivotement de 60°. Pour les charges jusqu'à 10 kg (statiques). Avec plaque à visser universelle. Le support de base convient pour une fixation sur des tubes ronds de 30 mm de diamètre ou des tubes carrés 30x30 mm. Les réducteurs 29040 disponibles en option permettent le raccordement à d'autres pièces (tubes ronds de 20 et 25 mm de diamètre ou tubes carrés 20x20 et 25x25 mm).
Avec bride tournante :
support d’écran avec verrouillage résistant aux vibrations, inclinaison de 90° par paliers de 15°. Pour moniteurs/boîtiers de commande jusqu’à 25 kg (statiques). Avec plaque à visser universelle. Le support de base convient pour une fixation sur des tubes ronds de 30 mm de diamètre. Les réducteurs 29042 disponibles en option permettent le raccordement à d'autres pièces (tubes ronds de 20 et 25 mm de diamètre ou tubes carrés 20x20 mm).
Avec joint de cadran sphéroïde :
permet une plage de pivotement de 60°. Pour les charges jusqu'à 10 kg (statiques). Avec plaque à visser universelle. Le support de base convient pour une fixation sur des tubes ronds de 30 mm de diamètre. Les réducteurs 29042 disponibles en option permettent le raccordement à d'autres pièces (tubes ronds de 20 et 25 mm de diamètre ou tubes carrés 20x20 mm).
Nous proposons en option pour les différents raccordements une console murale, une console profilée, des bras de support simples/doubles, un support de tablette, une console de clavier et une plaque de connexion VESA 50/75 ou 75/100.