Pied De Position
acier de décolletage
bruni et cémenté
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, fabrication d'appareils
17,98 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Pied De Position
Forme
L
Matériau du corps de base
acier de décolletage
Surface du corps de base
bruni et cémenté
B=Longueur de filetage
10
G=filetage / pour filetage
M08
H=Hauteur
10
M=Couple de serrage max. Nm
18
SW=Largeur de clé
17
D1
17
E
19,4
Forme du support
rond
L2
20
Mat. surface d'appui/de suppor
POM
Surface d'appui/de support
plan
Type de fixation
filetage
Description
Matière
Acier de décolletage.
Finition
Cémenté et bruni.
Nota
Les pieds de positionnement peuvent s’intégrer dans des éléments de serrage, de butée ou d’appui standard.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.