Matière
Acier.
Finition
Cémenté et bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Crampon plaqueur à came, forme A
à partir de
€145.83
hors TVA
hors frais d’envoi
Crampon plaqueur, forme B
à partir de
€145.83
hors TVA
hors frais d’envoi
Crampon plaqueur à came Forme C
à partir de
€151.98
hors TVA
hors frais d’envoi
Crampon plaqueur à came, forme D
à partir de
€145.63
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier.
Finition
Cémenté et bruni.
Nota
Le crampon plaqueur à came est un élément de serrage rapide, permettant de serrer les pièces à usiner par l’action du levier à came. Le crampon plaqueur à came se positionne et se fixe à l’aide de la douille de centrage (voir schéma). Pour réf. 04518-006010, 04518-006015, 04518-006030 et 04518-006035 : Exécution en 2 inserts ronds en carbure.
Clamping force
04518-006... = 3800 N 04518-010... = 7200 N