Systèmes et composants pour la construction de machines et d'installations
22000
Vis sans fin, roues à vis sans fin
Vis sans fin, roues à vis sans fin
Désignation
Engrenage À Vis Sans Fin
Vis Sans Fin
Module
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
1
1,15
1,25
1,3
1,4
1,5
1,75
1,9
2
2,25
2,5
2,75
3
3,5
4
V=Angle d'inclinaison
1° 9
1° 28
1° 30
1° 41
1° 43
1° 48
1° 51
1° 59
2° 2
2° 3
2° 4
2° 9
2° 10
2° 18
2° 19
2° 20
2° 21
2° 22
2° 23
2° 24
2° 27
2° 33
2° 45
2° 47
2° 50
2° 53
3° 3
3° 7
3° 12
3° 19
3° 23
3° 27
3° 36
3° 45
3° 48
3° 51
3° 55
3° 59
4° 6
4° 8
4° 9
4° 12
4° 19
4° 20
4° 32
4° 40
4° 45
4° 47
4° 50
5° 1
5° 4
5° 7
5° 9
5° 26
5° 27
5° 33
5° 35
5° 38
5° 44
5° 50
5° 58
6° 17
6° 29
6° 43
6° 57
7°
7° 29
7° 38
7° 41
7° 49
8° 25
8° 44
8° 48
8° 58
8° 59
9° 3
9° 11
9° 38
9° 40
9° 53
10° 1
10° 8
10° 21
10° 23
10° 32
10° 40
10° 42
10° 43
11° 14
11° 46
11° 48
12° 50
13° 10
13° 47
13° 52
13° 55
14° 4
14° 25
15° 32
16° 1
16° 35
16° 36
17° 36
18° 13
19° 15
19° 17
19° 32
19° 49
20° 29
20° 32
20° 50
21° 19
21° 37
21° 50
22° 52
23° 35
23° 46
25° 24
25° 51
25° 57
31° 01
35° 10
45° 15
48° 15
A=Entraxe
17
22,62
25
31
33
35
40
50
53
63
65
80
D1=Diamètre du cercle divisé
8,95
9,95
10
10,15
11
11,3
11,4
11,45
11,74
11,96
12,1
12,3
12,34
12,9
13,4
13,98
14,3
15,35
15,5
15,6
16,2
16,46
16,54
16,8
16,9
16,91
16,93
16,95
17
17,1
17,2
17,24
17,3
17,6
17,7
17,8
17,96
18
18,2
18,28
18,4
18,48
18,7
18,9
19,2
19,35
19,5
19,6
19,66
19,68
19,75
19,8
19,83
19,85
19,9
19,96
19,97
20
20,4
20,5
20,65
20,66
20,8
20,85
21
21,15
22
22,14
22,15
22,4
22,5
22,52
22,8
22,89
22,98
23,15
23,64
23,75
23,78
23,8
23,9
23,91
24
24,2
24,62
24,87
24,92
24,93
24,96
25
25,05
25,18
25,91
25,92
26,2
28,4
29,78
29,9
30,5
30,58
30,6
30,73
30,85
30,9
31,29
31,8
32
32,1
35
36
36,1
38,5
40
D2
20,02
20,6
21,66
21,9
22,09
22,26
22,55
22,6
22,7
23
23,85
24
24,05
25,04
25,05
26,34
26,54
26,84
27,04
28,04
30
30,04
30,1
30,4
30,8
31,8
32,04
32,3
41,2
41,6
42
42,03
42,1
42,15
42,2
42,65
43,1
43,2
43,5
43,6
43,8
44
44,3
44,4
44,82
44,85
44,9
45
45,07
45,08
45,1
45,13
45,15
45,2
45,35
45,38
45,46
45,5
45,54
45,8
46
46,09
46,2
46,22
46,25
46,34
46,4
46,5
46,65
47,02
47,11
47,48
47,7
47,74
48,04
48,2
48,76
49,1
49,15
49,35
49,7
50,04
54,08
54,09
54,95
56
56,26
56,36
57,85
57,86
58
59,34
60,1
60,17
60,32
60,8
61,52
62,7
63,05
63,09
67,9
68
68,2
68,71
69,1
69,15
69,27
69,42
69,5
70
70,1
70,22
73,9
74
74,2
74,71
75,1
75,15
75,27
75,42
75,5
76,1
76,21
89,9
93,9
94
94,71
95,15
95,4
96,22
97,6
97,9
98
98,71
99,15
99,4
100,22
101,6
120
121,5
125
Z1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Filtres
Produits / page
12
de 12 produits
Glissières télescopiques
Trouvez le produit qui vous convient
Ajouté à votre panier
Filtres
Produits / page
12
de 12 produits
D'autres clients ont également acheté
Filtres
Désignation
Engrenage À Vis Sans Fin
Vis Sans Fin
Module
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
1
1,15
1,25
1,3
1,4
1,5
1,75
1,9
2
2,25
2,5
2,75
3
3,5
4
V=Angle d'inclinaison
1° 9
1° 28
1° 30
1° 41
1° 43
1° 48
1° 51
1° 59
2° 2
2° 3
2° 4
2° 9
2° 10
2° 18
2° 19
2° 20
2° 21
2° 22
2° 23
2° 24
2° 27
2° 33
2° 45
2° 47
2° 50
2° 53
3° 3
3° 7
3° 12
3° 19
3° 23
3° 27
3° 36
3° 45
3° 48
3° 51
3° 55
3° 59
4° 6
4° 8
4° 9
4° 12
4° 19
4° 20
4° 32
4° 40
4° 45
4° 47
4° 50
5° 1
5° 4
5° 7
5° 9
5° 26
5° 27
5° 33
5° 35
5° 38
5° 44
5° 50
5° 58
6° 17
6° 29
6° 43
6° 57
7°
7° 29
7° 38
7° 41
7° 49
8° 25
8° 44
8° 48
8° 58
8° 59
9° 3
9° 11
9° 38
9° 40
9° 53
10° 1
10° 8
10° 21
10° 23
10° 32
10° 40
10° 42
10° 43
11° 14
11° 46
11° 48
12° 50
13° 10
13° 47
13° 52
13° 55
14° 4
14° 25
15° 32
16° 1
16° 35
16° 36
17° 36
18° 13
19° 15
19° 17
19° 32
19° 49
20° 29
20° 32
20° 50
21° 19
21° 37
21° 50
22° 52
23° 35
23° 46
25° 24
25° 51
25° 57
31° 01
35° 10
45° 15
48° 15
A=Entraxe
17
22,62
25
31
33
35
40
50
53
63
65
80
D1=Diamètre du cercle divisé
8,95
9,95
10
10,15
11
11,3
11,4
11,45
11,74
11,96
12,1
12,3
12,34
12,9
13,4
13,98
14,3
15,35
15,5
15,6
16,2
16,46
16,54
16,8
16,9
16,91
16,93
16,95
17
17,1
17,2
17,24
17,3
17,6
17,7
17,8
17,96
18
18,2
18,28
18,4
18,48
18,7
18,9
19,2
19,35
19,5
19,6
19,66
19,68
19,75
19,8
19,83
19,85
19,9
19,96
19,97
20
20,4
20,5
20,65
20,66
20,8
20,85
21
21,15
22
22,14
22,15
22,4
22,5
22,52
22,8
22,89
22,98
23,15
23,64
23,75
23,78
23,8
23,9
23,91
24
24,2
24,62
24,87
24,92
24,93
24,96
25
25,05
25,18
25,91
25,92
26,2
28,4
29,78
29,9
30,5
30,58
30,6
30,73
30,85
30,9
31,29
31,8
32
32,1
35
36
36,1
38,5
40
D2
20,02
20,6
21,66
21,9
22,09
22,26
22,55
22,6
22,7
23
23,85
24
24,05
25,04
25,05
26,34
26,54
26,84
27,04
28,04
30
30,04
30,1
30,4
30,8
31,8
32,04
32,3
41,2
41,6
42
42,03
42,1
42,15
42,2
42,65
43,1
43,2
43,5
43,6
43,8
44
44,3
44,4
44,82
44,85
44,9
45
45,07
45,08
45,1
45,13
45,15
45,2
45,35
45,38
45,46
45,5
45,54
45,8
46
46,09
46,2
46,22
46,25
46,34
46,4
46,5
46,65
47,02
47,11
47,48
47,7
47,74
48,04
48,2
48,76
49,1
49,15
49,35
49,7
50,04
54,08
54,09
54,95
56
56,26
56,36
57,85
57,86
58
59,34
60,1
60,17
60,32
60,8
61,52
62,7
63,05
63,09
67,9
68
68,2
68,71
69,1
69,15
69,27
69,42
69,5
70
70,1
70,22
73,9
74
74,2
74,71
75,1
75,15
75,27
75,42
75,5
76,1
76,21
89,9
93,9
94
94,71
95,15
95,4
96,22
97,6
97,9
98
98,71
99,15
99,4
100,22
101,6
120
121,5
125
Z1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter norelem
Recevez en avant-première les nouveautés sur nos produits et les notifications de notre boutique en ligne !