Kit de bridage

retour
Le kit de bridage pour mesure par analyse d'images
Le kit de bridage norelem pour mesure sans contact s'adapte à toutes les situations:
La pratique de la mesure sans contact exige précision et répétabilité. Le kit de bridage norelem s'adapte à toutes les pièces et à toutes les machines
norelem propose 3 versions de ce kit de bridage. Chacune de ces versions permet de faire face à plusieurs situations et ainsi de ne jamais être dans l'impasse.
Le kit n° 1 est conçu spécialement pour les petites machines:
Les rails de 100 et 150mm permettent d'ajuster le kit aux machines les plus petites avec un encombrement minimum, tout en conservant précision et maniabilité.
Les brides à lames ressorts assurent un serrage de la pièce tout en limitant le contact au minimum.
Le kit n°2 , idéal pour les pièces cylindriques:
Muni d'un système à entrepointes, ce kit, adapté à tous types de machines peut brider des pièces cylindriques ou de formes complexes
Le kit de bridage n°3, avec mandrin de serrage et support à queue d'arronde, pour gagner en productivité sur les mesures en série:
Le kit de bridage n°3, avec mandrin de serrage et support à queue d'arronde, pour gagner en productivité sur les mesures en série:
Contenu des kits:
Il est bien sur possible de commander les pièces à l'unité.
 controle_image 371 kB
Référence/Désignation
345200 Rail de base longueur 350 mm
344900 Rail de base longueur 200 mm
347400 Rail complémentaire longueur 150 mm
346000 Rail complémentaire longueur 200 mm
347000 Rail final de 60 mm
347200 Rail final de 100 mm
348000 Élément de liaison en T
262926 Bride de fixation M6
273320 Support de serrage rapide à queue d'aronde
283300 Support de serrage rapide à queue d'aronde en equerre
268500 Tasseau pour bride à ressort (H20)
268600 Tasseau pour bride à ressort (H30)
269100 Bride à ressort verticale Lg 50
349100 Bride à lame horizontale à droite Lg 55
349200 Bride à lame horizontale à gauche Lg 55
267900 Vé de bridage sur support à queue d'aronde
268000 Vé magnétique
267910 Support de vé à 90°
349600 Système entrepointe
282100 Étau de serrage à queue d'aronde (50 mm)
329705 Mandrin de serrage avec goupilles sur support à queue d'aronde
333000 Outil de serrage 6 pans
282300 Goupilles pour étau (4 pcs)
nc Mallette plastique
Kit N°1 Kit N°2 Kit N°3
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
0 | 1 | 1
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 2 | 2
3 | 3 | 3
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
2 | 2 | 2
1 | 1 | 1
1 | 1 | 1
1 | 1 | 1
1 | 1 | 1
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
0 | 1 | 1
1 | 1 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
1 | 1 | 1
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1