Etau de bridage 5 Axes pour tables à trous
41000

Etau de bridage 5 Axes pour tables à trous

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Etau de bridage 5 Axes pour tables à trous
  • Etau de bridage 5 Axes pour tables à trous
  • Etau de bridage 5 Axes pour tables à trous
DescriptionMatière :Eléments de base et support acier de cémentation.
Cales d‘appui acier.
Mors de serrage acier spécial.
Pointes de serrage acier à outils.
Finition :Eléments de base et trempé support brunis.
Cale d‘appui, naturel.
Mors de serrage, naturel.
Pointes de serrage trempé, naturel.
Nota :Etau de serrage 5 Axes adapté pour fixation sur plaques à trous. Le système de serrage 5 axes permet un accès libre aux 5 faces de la pièce grâce à la profondeur de serrage de 8mm. Cet étau dispose d’une course réglable en standard de 22 à 236 mm extensible à volonté en utilisant les broches rallonges 41065 proposées en option.
La force de serrage (42kN max) est appliquée là ou elle est nécessaire grâce à la broche de serrage située juste sous la pièce.
L’emploi de pointes à picot permet un maintien sûr de la pièce et autorise des efforts de coupe élevés.
La fixation sur la plaque à trous peut être assurée par l’utilisation de vis calibrées 07533.
Les broches rallonges L=60 et L=120 sont incluses dans l’ensemble Etau 5 Axes.

*La hauteur de serrage peut être augmentée en utilisant les entretoises de hauteur 41020 ou 41030.
Accessoires :Butée réglable 41070
Vis calibrées 07533
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 41000 Etau de bridage 5 Axes pour tables à trous 316 kB
 NLM_Etau_de_bridage_5_axes 2,1 MB

Dessins

Etau de bridage 5 Axes pour tables à trous

Sélection/filtre d'articles

Référence

Pas de trameAA1BB1B2DHForce
de serrage
kN max.
CAOAcc.PrixCommander
41000-401217540 x 40 (M12)4016019014812412175 *42  Sur demande
41000-501217550 x 50 (M12)5015019013811412175 *42  Sur demande
41000-501617550 x 50 (M16)5015019013411016175 *42  Sur demande
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Etau de bridage 5 axes
Le système de bridage 5 axes permet un maintien sur de la pièce tout en conservant une accessibilité maximum
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40