Etau de bridage 3 Axes pour tables à rainures
41010

Etau de bridage 3 Axes pour tables à rainures

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Etau de bridage 3 Axes pour tables à rainures
  • Etau de bridage 3 Axes pour tables à rainures
DescriptionMatière :Eléments de base et support acier.
Cales d‘appui acier.
Mors de serrage acier spécial.
Pointes de serrage acier à outils.
Finition :Eléments de base et trempé support brunis.
Cale d‘appui, naturel.
Mors de serrage, naturel.
Pointes de serrage trempé, naturel.
Nota :Etau de serrage 3 Axes adapté pour fixation sur table à rainures. Le système de serrage 3 axes permet un accès libre aux 3 faces de la pièce grâce à la profondeur de serrage de 8mm. Cet étau dispose d’une course réglable en standard de 22 à 236 mm extensible à volonté en utilisant les broches rallonges 41065 proposées en option.
La force de serrage (22kN max) est appliquée là ou elle est nécessaire grâce à la broche de serrage située juste sous la pièce.
L’emploi de pointes à picot permet un maintien sûr de la pièce et autorise des efforts de coupe élevés.
Pour la fixation sur la plaque à rainures il est conseillé d‘utiliser les ensembles 41085.
Les broches rallonges L=60 et L=120 sont incluses dans l’ensemble Etau 3 Axes.

*La hauteur de serrage peut être augmentée en utilisant les entretoises de hauteur 41020 ou 41030
Accessoires :Butée réglable 41070
Ensemble de fixation 41085
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 41010 Etau de bridage 3 Axes pour tables à rainures 251 kB
 NLM_Etau_de_bridage_5_axes 2,1 MB

Dessins

Etau de bridage 3 Axes pour tables à rainures

Sélection/filtre d'articles

Référence

Assorti à AA1BDHForce
de serrage
kN max.
CAOAcc.PrixCommander
41010-063100Nutenabstand 63 - 1266312615812,5100 *22  Sur demande
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40