Étau auto-centrant, largeur de mors 80 mm
41100

Étau auto-centrant, largeur de mors 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Étau auto-centrant, largeur de mors 80 mm
  • Étau auto-centrant, largeur de mors 80 mm
  • Étau auto-centrant, largeur de mors 80 mm
DescriptionMatière, Finition :Corps de base et logement de mors en acier de cémentation, trempé et rectifié de tous les côtés.
Broche en acier spécial à résistance élevée.
Nota :Étau auto-centrant à actionnement mécanique.
Précision de centrage :
± 0,015 mm en cas de plage de serrage identique
± 0,02 mm pour toute la plage de serrage.
L'utilisation d'une clé dynamométrique est recommandée afin d'obtenir une force de serrage contrôlée.

Livraison avec manivelle hexagonale.

Commander les mors séparément.
Propriétés :- Coulisseau de serrage et écrou de broche en une seule pièce
- Rainures et filetages de fixation pour le logement des mors rapportés
- Les mors réversibles (accessoires) avec filetage latéral pour la butée de la pièce permettent une large plage de serrage
- Bonne évacuation des copeaux et du réfrigérant
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 41100 Étau auto-centrant, largeur de mors 80 mm 256 kB

Dessins

Étau auto-centrant, largeur de mors 80 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

TypeCAOAcc.PrixCommander
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2016 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40