Etau autocentrant, largeur de mors 100 mm
41140

Etau autocentrant, largeur de mors 100 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Etau autocentrant, largeur de mors 100 mm
  • Etau autocentrant, largeur de mors 100 mm
  • Etau autocentrant, largeur de mors 100 mm
DescriptionMatière, Finition :Corps de base et logement de mors en acier de cémentation, trempé et rectifié de tous les côtés.
Broche en acier spécial à résistance élevée.
Nota :Sauterelle centrale à actionnement mécanique.
Précision de centrage :
± 0,015 mm en cas de plage de serrage identique
± 0,02 mm pour toute la plage de serrage.

L'utilisation d'une clé dynamométrique est recommandée afin d'obtenir une force de serrage contrôlée.

Livraison avec manivelle hexagonale.

Commander les mors séparément.
Propriétés :- Coulisseau de serrage et écrou de broche en une seule pièce
- Lubrification centrale pour coulisseau de serrage et broche
- Rainures transversales pour un positionnement rapide
- Trois alésages de positionnement Ø12F7 pour trames de 40 et 50 mm
- Rainures et filetages de fixation pour le logement des mors rapportés
- Les mors réversibles (accessoires) avec filetage latéral pour la butée de la pièce permettent une large plage de serrage
- Bonnée évacuation des copeaux et du réfrigérant
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 41140 Etau autocentrant, largeur de mors 100 mm 267 kB

Dessins

Etau autocentrant, largeur de mors 100 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

TypeCAOAcc.PrixCommander
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2016 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40