Description de l'article/illustrations du produit

Plaques de base
  • Plaques de base
DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Bruni.
Surface fonctionnelle rectifiée.
Nota :Plaques de base avec rainures de positionnement sur la face inférieure pour aligner facilement la plaque sur le table de machine-outil.
Fixation avec trous lamés Ø12H7 pour trame de 40mm et 50mm selon référence.
Rainures latérales prévues pour systèmes de serrage.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 41305 Plaques de base 263 kB

Dessins

Plaques de base

Sélection/filtre d'articles

Référence

AA1A2BLVis calibrée
adaptée

CAOAcc.PrixCommander
41305-09028020x102402509028007533-12055 707,25 €
41305-09040031x103503609040007533-12055 976,35 €
41305-12540031x1035036012540007533-12055 1 085,60 €
41305-12528020x1024025012528007533-12055 810,75 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2016 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40